You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. MECSPE 2020

Mecspe 2020 – dal 18 al 20 giugno 2020 a Parma

Dal 18 al 20 giugno 2020 ti aspettiamo a MECSPE, la fiera di riferimento per l’Industria manifatturiera.

Al nostro stand nel Salone Motek Italy (Hall 5, M43) il team dei nostri esperti sarà lieto di accoglierti e presentarti le ultime novità ifm.

Vieni a scoprire:

  • «gli ultimi nati» della nostra gamma IO-Link
  • le soluzioni ifm in ambito di visione 3D, identificazione e rilevamento della posizione per garantire a 360° un affidabile controllo della qualità in produzione.
  • come ifm realizza il percorso completo dei dati dai sensori fino all’ERP verso Industria 4.0, grazie all'implementazione di hardware e software propri che garantiscono l'integrazione di specifiche soluzioni capaci di far parlare il campo (OT) con il sistema gestionale aziendale (IT), contribuendo a contenere i costi e ad aumentare il livello di efficienza (OEE) delle fabbriche.

Registrati subito