• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

La tecnologia a tempo di volo, alla base dei sensori O3D, consente il rilevamento tridimensionale rapido di scene e oggetti che vengono rilevati con una sola ripresa di 23.232 pixel in modo tridimensionale e senza effetto del mosso. La scena da misurare viene illuminata con una luce infrarossa modulata e invisibile; la luce riflessa colpisce il sensore PMD.

Il sensore intelligente O3D consente di risolvere applicazioni di visione complesse in modo semplice.

Il suo funzionamento intuitivo è guidato da semplici App integrate per il controllo della completezza, il dimensionamento, la misurazione del livello e la depallettizzazione.

Pratici esempi applicativi in ambito logistico, del packaging e di processo ti consentiranno di comprendere come la soluzione O3D, nelle due versioni disponibili, sensore e camera, può aiutarti ad incrementare la qualità e l’efficienza dei tuoi processi produttivi.

 

Grazie a questo webinar apprenderai:

  • come la tecnologia 3D può aiutarti in diversi ambienti produttivi (packaging, processo, robotica, handling)
  • come programmare il tuo sensore O3D attraverso semplici App intuitive (completezza, dimensionamento, livello)
  • la semplice integrazione del sensore O3D attraverso le comuni interfacce (Ethernet IP / TCP IP / Profinet)