• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

In questo webinar puoi imparare tutto sull'utilizzo rapido, trasparente, sicuro e flessibile di IO-Link.

Scopri i vantaggi e le opportunità di IO-Link, il sistema di comunicazione per il collegamento di sensori e attuatori intelligenti: rapido, semplice e conveniente.

IO-Link è stato sviluppato dai principali produttori nel settore di sensori, attuatori e tecnologia di controllo. Questa interfaccia standardizzata per l'automazione indipendente dal bus di campo fornisce all'utente connessioni punto-punto senza indirizzamenti complessi.

Il trasferimento di dati ciclici e aciclici e messaggi in entrambe le direzioni sono implementati. I vantaggi di IO-Link però non finiscono qui: nessuna influenza esterna del segnale, nessuna perdita del valore misurato, facile sostituzione del sensore, funzionamento protetto contro le manomissioni, identificazione unica del dispositivo e rilevamento / diagnostica rottura cavo.

 

Grazie a questo webinar apprenderai:

  • come la funzionalità plug&play di IO-Link semplifica notevolmente il set-up
  • come IO-Link consente di risparmiare il 20% del costo per i componenti
  • come inviare i dati del sensore nel cloud usando il master IO-Link