Monitora e ottimizza i tuoi processi produttivi usando l’Intelligenza Artificiale
Disponibile on demand dal 28 aprile 2022
- Iscrizione gratuita
- Durata 40’ (30’ presentazione e 10’ domande)
- Quanto è importante il mantenimento di una qualità costante durante il processo di produzione?
- Ti è mai capitato di non riuscire ad identificare un problema di qualità con il dovuto anticipo?
Se queste sono problematiche con cui ti confronti quotidianamente, l’Intelligenza Artificiale, abbinata a uno strumento con interfaccia semplice e intuitiva, può venire in tuo aiuto. Il monitoraggio costante di variabili di processo critiche in relazione alla qualità della produzione o alle condizioni dell'impianto (es. temperatura, flusso, vibrazioni, corrente assorbita), favorisce un controllo intelligente e un’ottimizzazione dei processi di produzione, con la possibilità di reagire rapidamente in caso di variazioni all'interno del processo di produzione stesso e di intervenire proattivamente grazie al rilevamento tempestivo.
Durante questo webinar potrai:
- capire perché l'intelligenza artificiale può venirti in aiuto per il controllo della qualità dei processi;
- scoprire come applicare l'intelligenza artificiale sui tuoi processi di produzione in maniera semplice consentendoti di supervisionarli, “ascoltarli” e reagire in anticipo ad eventuali problematiche;
- assistere alla presentazione di alcuni esempi applicativi nel settore alimentare e della lavorazione dei metalli e a una demo live sull'utilizzo di uno strumento di intelligenza artificiale semplice ed intuitivo per il monitoraggio della qualità del processo.