Ottimizzare i processi di confezionamento e assemblaggio con ifm mate
Disponibile on demand dal 24 marzo 2022
- Iscrizione gratuita
- Durata 40’ (30’ presentazione e 10’ domande)
Quanti resi vengono causati dalla mancanza di singoli componenti di un prodotto o all’interno di una confezione? Con quale frequenza si presentano errori nella sequenza di montaggio? Qual è la percentuale oggetto di reclami su confezioni o pezzi prodotti? A quanto ammonta il danno economico dovuto a distrazioni durante l’assemblaggio manuale? Se queste sono le problematiche che la tua azienda incontra, questo webinar può fornirti una risposta e presentarti una soluzione per minimizzare questi errori e incrementare la qualità.
Il sistema di assistenza digitale ifm mate utilizza le mani come sensori e guida gli operatori nelle attività manuali di produzione o nelle postazioni di confezionamento, fungendo da affidabile compagno e istruttore per assemblaggi manuali, sia semplici che complessi. L’operatore viene supportato per acquisire sicurezza in ogni singola fase di lavoro.
Durante questo webinar:
- ti mostreremo come tenere sempre sotto controllo un’isola di assemblaggio o confezionamento manuale;
- scoprirai come il sistema ifm mate supporta l’operatore nell’apprendimento in modo semplice e intuitivo;
- grazie a una demo pratica, vedrai all’opera ifm mate e ti stupirai di quanto la configurazione sia semplice, rapida e flessibile.