• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Non solo sensori! Il segnale è nulla senza sistema di controllo

Disponibile on demand dal 15 luglio 2021

  • Iscrizione gratuita
  • Durata 40’ (30’ presentazione e 10’ domande)

Guarda la registrazione

La gestione dei processi industriali non può prescindere dalla raccolta di dati da parte dei sensori. Questi segnali assumono però significato solo nel momento in cui vengono elaborati da controllori logici programmabili (PLC) che definiscano, in base a quanto viene rilevato in campo dai sensori, quali azioni compiere per realizzare la vera e propria automazione del processo.

Per questo, ifm affianca da sempre all’ampia offerta di sensori sistemi di controllo semplici e capaci di risolvere applicazioni in modo flessibile ed efficiente, così da gestire in modo rapido e affidabile i segnali generati dai sensori e metterli a disposizione degli attuatori.

Durante il nostro webinar:

  • Scoprirai come risolvere applicazioni di automazione industriale con un PLC​.
  • Ti mostreremo come gestire I/O di una macchina mobile utilizzando un PLC costruito per sopportare le condizioni più difficili.
  • Vedrai alcuni esempi concreti di collegamento e gestione mediante alcune DEMO pratiche.