Trilogia sull’innovazione agroalimentare
Disponibili on demand
- Iscrizione gratuita
- Durata 30’ (20’ presentazione e 10’ domande)
Durante ciascuno di questi 3 appuntamenti, potrai scoprire nel dettaglio i punti di forza delle soluzioni che renderanno i tuoi impianti più efficienti, efficaci e più semplici da realizzare e manutenere. Guarda le registrazioni di tutti gli eventi!
Mercoledì 10 giugno 2020 – ore 14.30
Sensore di temperatura TCC con Calibration Check Technology
Un innovativo TT particolarmente indicato per applicazioni che richiedano una temperatura precisa e stabile (Es. Pastorizzatori o Sterilizzatori).
- Scoprirai come avere costantemente sotto controllo lo stato di calibrazione del TT senza alcuno sforzo, come semplificare le procedure di calibrazione periodica e limitare il numero di TT installati in impianto.
- Inoltre potrai apprezzare gli enormi vantaggi di utilizzare il sensore con IO-Link, in termini di quantità e qualità dello scambio dati.
Mercoledì 17 giugno 2020 – ore 14.30
Sensore di vibrazioni VVB - Il Condition Monitoring diventa plug&play
Il nuovissimo VVB, adatto ad essere montato anche in ambiente agroalimentare, permette di avere un controllo completo dello stato di motori e pompe centrifughe.
- Scoprirai come evitare fermi produzione improvvisi ed imprevisti con un investimento economico e temporale mai così ridotto.
- Apprenderai quali indici preimpostati, possano segnalare tempestivamente cavitazione, usura dei cuscinetti ed ogni altra anomalia, e come questi indici siano facilmente gestibili grazie anche ad IO-Link.
Mercoledì 24 giugno 2020 – ore 14.30
Sensore di pressione PM15 e connessione Bluetooth
Controllare la pressione in piccole tubazioni avendo al contempo tutte le certificazioni agroalimentari? Oggi è possibile grazie al PM15.
- In questo appuntamento mostreremo in vantaggi unici di utilizzare un raccordo a processo da 1/2 G, con membrana ceramica, corredato di tutte le certificazioni del settore.
- Scoprirai come poter ottenere, grazie ad IO-Link, anche via Bluetooth, valori di pressione e temperatura del processo grazie a questo innovativo strumento.
Relatori della trilogia
![]() |
Gianluca Conti |
![]() |
Maurizio Bardella |