Incrementa il tuo OEE
grazie alle soluzioni RTM di ifm
Disponibile on demand dal 2 ottobre 2019
- Iscrizione gratuita
- Durata 40’ - 30’ presentazione - 10’ domande
Grazie ad una demo pratica verrà mostrato come implementare in modo semplice e rapido alcune soluzioni ifm al fine di migliorare l’efficienza globale dei propri impianti, ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo in termini di costi.
La dimostrazione riguarderà principalmente l’ambito vibrazionale e di processo e interesserà parti hardware e software a vari livelli, dal VES004 per la parametrizzazione e il monitoraggio dei dati online dei sensori di vibrazione e delle centraline diagnostiche sino a LINERECORDER e SMARTOBSERVER.
Grazie a questo webinar apprenderai:
- come migliorare il tuo OEE grazie alla manutenzione preventiva condizionale (Real Time Maintenance).
- quali sono le soluzioni ifm in ottica Industry 4.0 in ambito vibrazionale e di processo.
- come implementare in modo semplice alcuni strumenti a livello hardware e software.