Informazioni e supporto
Supporto interattivo per moneo.
moneo Assistant funge da livello di assistenza dinamico basato sul dialogo, in grado di interagire con l’utente in base al contesto.
Informazioni
Riduci il carico di lavoro ottenendo in modo rapido e semplice informazioni dettagliate (insight), ad esempio sul monitoraggio dello stato delle macchine, sulle impostazioni esistenti, sui valori di soglia configurati o sulle origini dati disponibili. moneo Assistant riconosce il contesto rilevante a partire dalle informazioni di sistema e dalle interazioni in corso, fornendo contenuti mirati e facilmente comprensibili.
Supporto
Risparmia tempo prezioso: moneo Assistant ti supporta in modo mirato nell’analisi e nella rapida risoluzione di errori e anomalie. L’accesso contestuale a conoscenze pertinenti e funzioni appropriate consente di ottenere le informazioni necessarie in forma aggregata, semplifica la diagnosi e offre un supporto mirato nell’analisi delle cause.

Realizzazione e automazione
Molto più di un semplice chatbot basato su AI.
Oltre alle funzioni informative e di supporto, moneo Assistant consente anche di creare flussi di lavoro automatizzati.
Realizzazione
Riduci i costi operativi e risparmia tempo gestendo in modo efficiente le diverse funzioni di moneo da un unico punto centrale. Tramite moneo Assistant puoi comunicare con dispositivi e macchine in linguaggio naturale. In questo modo è possibile controllare ed eseguire attivamente e in modo mirato i singoli moduli funzionali disponibili.
Automazione (coming soon)
Riduci il lavoro manuale grazie a workflow automatizzati che svolgono in modo efficiente le attività di routine al posto tuo. I processi ricorrenti e le singole funzioni possono essere combinati tra loro per creare un valore aggiunto.