Industria dei semiconduttori: molto più di una camera bianca
Quando si pensa ai semiconduttori, la prima cosa che viene in mente sono i wafer e le persone in tuta bianca, con mascherina e guanti. Ma per trasformare la materia prima, il silicio, in chip ad alte prestazioni, sono necessari processi stabili e altamente precisi. E tanta automazione. Scopri dove e come viene impiegata e qual è la situazione del settore europeo dei semiconduttori in questa edizione di Impulse – the ifm show.
Temi di questa puntata
- Panoramica L’industria dei semiconduttori dal punto di vista dell’automazione. Quali soluzioni ci sono e quale potenziale di ottimizzazione resta da sfruttare? Le risposte. (0:00 – 4:54)
- Approfondimento I: Il sistema di dosaggio chimico (CDS) nella SubFab dedicata alla produzione di wafer garantisce un’alimentazione continua e precisa del processo produttivo dei wafer con sostanze chimiche. Che ruolo svolge in questo contesto l’automazione? Le risposte di Daniel Versen. (4:55 – 8:43)
- Approfondimento II: Le pompe per vuoto sono un altro componente essenziale della SubFab. Marius Löcker spiega come sia possibile monitorarle in modo mirato grazie a una soluzione hardware-software di ifm. (8:44 – 14:06)
- Intervista: Asia, Stati Uniti… e poi? L’Europa ha il potenziale per assumere un ruolo di primo piano nell’industria dei semiconduttori? Julia Nitzschner di Silicon Saxony, il più grande cluster europeo nel settore della microelettronica, valuta la situazione attuale e spiega cosa sia ancora necessario per garantire uno sviluppo positivo in futuro. (14:07 – 21:21)
- Applicazione: PVA TePla AG sviluppa e produce impianti per la produzione di lingotti monocristallini. La tecnologia di automazione di ifm aiuta a mantenere stabile il processo di produzione dei lingotti. (21:22 – 26:17)
Presentatore
Ospiti
Daniel Versen lavora presso ifm da oltre 10 anni e, in qualità di Director Product Management, è responsabile dell’orientamento strategico nei settori dei semiconduttori, del solare fotovoltaico, dell’elettronica e dei data center.
Grazie alla sua pluriennale esperienza nel Product Management, riesce a coniugare le esigenze del mercato con lo sviluppo tecnologico e promuove soluzioni innovative dall’idea fino alla realizzazione. Nel suo ruolo funge da interfaccia tra clienti, sviluppo e vendite, contribuendo attivamente all’evoluzione della sensoristica per applicazioni complesse nei mercati internazionali.
In questo contesto, l’attenzione è rivolta in particolare all’aumento dell’efficienza, alla scalabilità e alla trasformazione digitale, dai principali impianti di produzione di semiconduttori fino ai data center più avanzati
Marius Löcker lavora da febbraio 2024 come Sales Engineer, con focus sui prodotti ifm basati sull’intelligenza artificiale.
Dopo aver maturato sette anni di esperienza nel reparto vendite di una grande azienda industriale e aver incentrato il proprio percorso di studi sull’ottimizzazione dei processi industriali e sulle applicazioni dell’AI, si occupa dello sviluppo di nuovi canali di vendita per prodotti basati su AI e supporta la rete commerciale ifm in materia di intelligenza artificiale e data science.
Inoltre, tra le sue responsabilità rientra anche il supporto al lancio sul mercato di nuovi prodotti.
Nel suo lavoro presso Silicon Saxony, Julia Nitzschner si è occupata intensamente negli ultimi anni degli sviluppi tecnologici e geopolitici dell’industria internazionale dei semiconduttori.
Grazie alla redazione di articoli specialistici, riviste e contenuti tecnologici, nonché alle interviste con esperti del mondo dell’industria, della ricerca e della politica, vanta una conoscenza approfondita dell’intera catena del valore dei semiconduttori: dalla progettazione e produzione dei chip fino alle iniziative industriali europee e alle questioni relative alla sovranità tecnologica. Condivide regolarmente queste competenze in podcast, panel di discussione e come moderatrice in eventi specialistici nazionali ed europei.
Un punto centrale del suo lavoro è rappresentato dal podcast settimanale sui semiconduttori “What’s Chippening”, in cui, insieme a Frank Bösenberg, esperto del settore e CEO di Silicon Saxony, analizza e contestualizza gli sviluppi più recenti dell’industria internazionale dei chip.
Copyright foto: Silicon Saxony | Tommy Halfter