ifm Academy Webinar on demand
Sicurezza avanzata per macchine mobili
Su richiesta
Scopri il nuovo pacchetto CP100S per la programmazione della sicurezza funzionale su controller ecomat, con un focus pratico su normative, ruoli e strategie di cybersecurity.
Perché partecipare
La sicurezza delle macchine mobili non si ferma alla componentistica: oggi è sempre più legata alla programmazione e alla protezione da minacce informatiche.
Durante questo webinar ti presenteremo CP100S, il nuovo pacchetto di ifm che consente di programmare in modo flessibile le funzionalità di sicurezza su:
- ecomatBasic (CR403S, CR413S)
- ecomatController (CR710S, CR711S, CR720S, CR721S)
Cosa imparerai
- Come implementare la sicurezza funzionale con CP100S
- Le principali normative di riferimento: ISO/SAE 21434, IEC 62443, R155
- Il ruolo attivo di produttori, OEM e operatori nella protezione dei sistemi
- Le migliori strategie di cybersecurity per le tue macchine mobili
Presentatori
Daniele Rossi
Key Account Manager Mobile
Nicola Ceresi
Product Sales Manager Mobile