You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. XC0103

Sensore induttivo

XC0103

IFB2004BARKG/UP/0.80M/PUR/US

Sensore induttivo

XC0103

IFB2004BARKG/UP/0.80M/PUR/US

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 40
Applicazione
Particolarità contatti dorati; Distanza di commutazione aumentata; Aiuto alla regolazione
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 110
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...3,25
Distanza di commutazione aumentata si
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 3...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 40
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali ottone con rivestimento speciale; PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Stato di commutazione 1 x LED, verde
Aiuto alla regolazione si
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,8 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²
Collegamento Connettore: 1 x M12; Contatti: dorato