Raccordo a processo | G 1/2 filettatura esterna |
---|
Applicazione | Zona Ex 1 |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Resistenza a pressione [bar] | 5 |
Applicazione | Zona Ex 1 |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Collegamento ad amplificatore di controllo | VS 0100 Ex |
---|
Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 3...60 |
Gradiente di temperatura [K/min] | 7 |
---|
Tempo di risposta [s] | 2...20 |
---|
Tempo di risposta [s] | 2...20 |
---|
Grado di protezione | IP 67 |
---|
Corpo | Tipo filettato |
---|---|
Materiali | PTFE |
Raccordo a processo | G 1/2 filettatura esterna |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 2 m, Silflex-PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
---|