Raccordo a processo | G 1/4 filettatura esterna |
---|
Applicazione | campo ad alta temperatura |
---|---|
Fluidi | Liquidi; Fluidi gassosi |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Resistenza a pressione [bar] | 30 |
Applicazione | campo ad alta temperatura |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
---|
Collegamento ad amplificatore di controllo | VS 0100 |
---|
Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 3...60 |
Intervallo di regolazione [cm/s] | 5...1500 |
---|
Gradiente di temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Grado di protezione | IP 67 |
---|
Corpo | Tipo filettato |
---|---|
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Raccordo a processo | G 1/4 filettatura esterna |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m |
---|