1. Home
  2. Prodotti
  3. ST0544

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Flussostato

SCM16ABAFPKG/US

ST0544
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
Applicazione
Fluidi Liquidi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 30
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 20...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 45
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] < 20
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1
Uscite
Numero totale uscite 1
Segnale di uscita segnale di commutazione
Modello elettrico PNP
Numero delle uscite digitali 1
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 400
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 15
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 1...10
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione Potenziometro
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] M16 x 1,5
Definizione filettatura M16 x 1,5
Materiali PBT-GF20
Materiali a contatto con il fluido 1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo M16 x 1,5
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Commutazione 11 x LED
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — ST0544-00 — 06.03.2003 —