Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Applicazione | aplicazioni alimentari |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...95 |
Resistenza a pressione [bar] | 30 |
Tensione di esercizio [V] | 20...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 45 |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 20 |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 400 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 3...60 |
Gradiente di temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Taratura del punto di commutazione | Potenziometro |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...30 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dimensioni [mm] | 60 x 41 x 82 |
---|---|
Materiali | PBT-GF20 |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|