1. Home
  2. Prodotti
  3. SI0104

Articolo non più disponibile - scheda archivio

SI0104

Flussostato

SID10ABB100G/US-100-IAZ

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • ce
  • cul

Download
Technische Details
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1
Raccordo a processo M18 x 1,5 Filettatura interna
Applicazione
Fluidi Liquidi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 30
Liquidi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 20...36 DC; (secondo EN 50178 SELV/PELV; per quanto riguarda l'UL: "limited voltage" con protezione da sovracorrente in conformità con UL508)
Corrente assorbita [mA] 90; (senza il carico collegato)
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] 15; (indicato visivamente)
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 1
Segnale di uscita segnale analogico
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20
Carico max [Ω] 500
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...60
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 1...10
Liquidi
Tempo di risposta [s] 1...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Dimensioni [mm] M18 x 1,5
Definizione filettatura M18 x 1,5
Materiali PBT-GF20
Materiali a contatto con il fluido 1.4404 (AISI 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Raccordo a processo M18 x 1,5 Filettatura interna
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Commutazione 10 x LED, 2 colori
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — SI0104-00 — 06.03.2003 —