Raccordo a processo | 1/2" NPT |
---|
Fluidi | Liquidi; fluidi agressivi |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Resistenza a pressione [bar] | 5 |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
---|
Collegamento ad amplificatore di controllo | VS 0200 |
---|
Intervallo di regolazione [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 0...20 |
Gradiente di temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempo di risposta [s] | 2...20 |
---|
Tempo di risposta [s] | 2...20 |
---|
Grado di protezione | IP 67 |
---|
Corpo | Tipo filettato |
---|---|
Materiali | PTFE |
Materiali a contatto con il fluido | PTFE |
Raccordo a processo | 1/2" NPT |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 6 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|