You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. SF3213

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF3213

SFR12ABBE0/20M

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF3213

SFR12ABBE0/20M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Dettagli tecnici
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo G 1/2 filettatura esterna
Applicazione
Applicazione Zona Ex 0
Temperatura del fluido [°C] -20...60
Resistenza a pressione [bar] 30
Liquidi
Applicazione Zona Ex 0
Temperatura del fluido [°C] -20...60
Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] -20...60
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200 Exi
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000
Massima sensibilità [cm/s] 200...800
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 15
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 1...10
Liquidi
Tempo di risposta [s] 1...10
Fluidi gassosi
Tempo di risposta [s] 1...10
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti)
Materiali a contatto con il fluido 1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo G 1/2 filettatura esterna
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 20 m, TPE-S; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — SF3213-00 — 28.11.2006 —