1. Home
  2. Prodotti
  3. SF0528

Articolo non più disponibile - scheda archivio

SF0528

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFM12ABT/6M/PH
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
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo M12 x 1
Applicazione
Fluidi Liquidi; Fluidi gassosi; fluidi agressivi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 30
Liquidi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000
Massima sensibilità [cm/s] 200...800
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 15
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 1...10
Liquidi
Tempo di risposta [s] 1...10
Fluidi gassosi
Tempo di risposta [s] 1...10
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali 3.7035 (titanio)
Materiali a contatto con il fluido 3.7035 (titanio)
Raccordo a processo M12 x 1
Accessori
Accessori inclusi
Guarnizioni: 2 x AMF 30
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 6 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — SF0528-00 — 06.03.2003 —