1. Home
  2. Prodotti
  3. SF0515

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Articolo alternativo: SF6200 + E40160 – Confronta prodotti: SF0515 / SF6200
Selezionando un articolo alternativo e i suoi accessori, tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi.

SF0515

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFR12ABB/US
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
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo G 1/2 filettatura esterna
Applicazione
Applicazione campo ad alta temperatura
Fluidi Liquidi; Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 30
Liquidi
Applicazione campo ad alta temperatura
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000
Massima sensibilità [cm/s] 200...800
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 15
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 1...10
Liquidi
Tempo di risposta [s] 1...10
Fluidi gassosi
Tempo di risposta [s] 1...10
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti)
Materiali a contatto con il fluido 1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo G 1/2 filettatura esterna
Accessori
Accessori inclusi
Guarnizioni: 2 x AMF 30
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; Max. lunghezza del cavo: 100 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — SF0515-00 — 06.03.2003 —