Raccordo a processo | M12 x 1 |
---|
Fluidi | Liquidi; Fluidi gassosi; fluidi agressivi |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Resistenza a pressione [bar] | 30 |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
---|
Collegamento ad amplificatore di controllo | VS 0200 |
---|
Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 3...60 |
Intervallo di regolazione [cm/s] | 200...2000 |
---|
Gradiente di temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Grado di protezione | IP 67 |
---|
Corpo | Tipo filettato |
---|---|
Dimensioni [mm] | M12 x 1 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Materiali | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Materiali a contatto con il fluido | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Raccordo a processo | M12 x 1 |
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 6 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|