1. Home
  2. Prodotti
  3. RO1339

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Encoder incrementale con albero cavo

RO-2500-I05/N11

RO1339
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
Tolleranza della tensione di esercizio [%] 10
Tensione di esercizio [V] 5 DC
Corrente assorbita [mA] < 150
Uscite
Modello elettrico TTL
Capacità di corrente per uscita [mA] 20
Frequenza di commutazione [kHz] 300
Spostamento di fase A e B [°] 90
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 2500 linee
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -30...100
Temperatura di immagazzinamento [°C] -30...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 98
Grado di protezione IP 64
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni
10 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Dimensioni [mm] Ø 58 / L = 55
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 12000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 2,5
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero cavo continuo
Diametro albero [mm] 10
Accoppiamento albero H7
Materiale albero
acciaio inossidabile
Profondità di montaggio dell'albero [mm] 10
Max. spostamento assiale dell'albero [mm] 1; (max. sfasamento radiale: ± 0,05 mm)
Collegamento elettrico
Cavo: 1 m, PUR; radiale
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
Uscita A
Uscita B
Indice 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — RO1339-00 — 06.03.2003 —