Risoluzione | 4096 linee; 4096 passi; 12 bit |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | interfaccia dati SSI |
Versione albero | albero pieno |
Diametro albero [mm] | 10 |
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 150 |
Codice | codice Gray; (valori in codice crescenti con rotazione a destra (vista sull'albero)) |
---|---|
Segnale codice | Ingresso dati; segnali compatibili TTL; impulso e impulso (inv.) da driver secondo RS 485; uscita dati; sincrono-seriale; segnali compatibili TTL, dati e dati (inv.); segnali incrementali; 2 segnali incrementali sinusoidali (A e B); sfasato di 90°; 1 V 512 cicli di segnale per ogni rotazione |
Risoluzione | 4096 linee; 4096 passi; 12 bit |
---|
Interfaccia di comunicazione | interfaccia dati SSI |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 75; (per un breve periodo: 95 %) |
Grado di protezione | IP 64 |
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dimensioni [mm] | Ø 58 / L = 66,7 | |
---|---|---|
Materiali | alluminio | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 12000 | |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 1 | |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 20 | |
Versione albero | albero pieno | |
Diametro albero [mm] | 10 | |
Materiale albero |
|
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 10 | |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 20 |
Osservazioni |
|
---|
Cavo: 1 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 150 m; radiale, utilizzabile anche assiale |
Diagramma degli impulsi
|
|
---|