1. Home
  2. Prodotti
  3. RN6027

Articolo non più disponibile - scheda archivio

RN6027

Encoder assoluto monogiro con albero pieno

RN-4096-G24/K A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • ce
Download
Technische Details
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 4096 linee
Interfaccia di comunicazione parallelo
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 10
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 150
Max. velocità elettrica [U/min] 6000
Uscite
Modello elettrico HTL
Capacità di corrente per uscita [mA] 20
Tipo di protezione da cortocircuito < 60 s
Codice codice Gray; (valori in codice crescenti con rotazione a destra (vista sull'albero))
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 4096 linee
Interfacce
Interfaccia di comunicazione parallelo
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...85
Temperatura di immagazzinamento [°C] -30...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 98
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni
10 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Dimensioni [mm] Ø 58 / L = 82
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 10000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 10
Materiale albero
1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] 10
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] 20
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M23 (ifm 1001.8), radiale; Max. lunghezza del cavo: 100 m
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
Attivazione A invertito
Attivazione B invertito
tracce 3...10
tracce 1...2
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — RN6027-00 — 04.12.2007 —