1. Home
  2. Prodotti
  3. RN6003

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Encoder assoluto monogiro con albero pieno

RN-0512-G24/N1B

RN6003
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
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 150
Max. velocità elettrica [U/min] 6000
Uscite
Modello elettrico HTL
Capacità di corrente per uscita [mA] 20
Tipo di protezione da cortocircuito < 60 s
codice codice Gray; (valori in codice crescenti con rotazione a destra (vista sull'albero))
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 512 linee; 512 passi; 9 bit
Interfacce
Interfaccia di comunicazione parallelo
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...85
Temperatura di immagazzinamento [°C] -30...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 98
Grado di protezione IP 64
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni
10 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Dimensioni [mm] Ø 58 / L = 52
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 10000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 10
Materiale albero
1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] 10
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] 20
Collegamento elettrico
Cavo: 1 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; radiale
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
Attivazione A invertito
Attivazione B invertito
tracce 3...10
tracce 1...2
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — RN6003-00 — 04.12.2007 —