1. Home
  2. Prodotti
  3. RM6108

Articolo non più disponibile - scheda archivio

RM6108

Encoder assoluto multigiro con albero pieno

RM-8192-S24/J A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • ce
Download
Technische Details
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 8192 passi; 4096 rotazioni; 25 bit
Interfaccia di comunicazione interfaccia dati SSI
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 200
Max. velocità elettrica [U/min] 6000
Uscite
Codice codice Gray; (valori in codice crescenti con rotazione a destra (vista sull'albero))
Segnale codice Ingresso dati; segnali compatibili TTL; impulso e impulso (inv.) da driver secondo RS 485; uscita dati; sincrono-seriale; segnali compatibili TTL, dati e dati (inv.); segnali incrementali; 2 segnali incrementali sinusoidali (A e B); sfasato di 90°; 1 V 512 cicli di segnale per ogni rotazione
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 8192 passi; 4096 rotazioni; 25 bit
Interfacce
Interfaccia di comunicazione interfaccia dati SSI
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...85
Temperatura di immagazzinamento [°C] -30...80
Grado di protezione IP 64
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni
10 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 12000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 6
Materiale albero
1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] 10
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] 20
Osservazioni
Osservazioni
fili/pin non utilizzati (n. c.) non devono essere collegati
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M23 (ifm 1001.11), assiale; Max. lunghezza del cavo: 100 m
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
clock
dati
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — RM6108-00 — 04.12.2007 —