Risoluzione | 40 linee |
---|---|
Versione albero | albero pieno |
Diametro albero [mm] | 6 |
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | 10 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 5 DC |
Corrente assorbita [mA] | 150 |
Modello elettrico | TTL |
---|---|
Capacità di corrente per uscita [mA] | 20 |
Frequenza di commutazione [kHz] | 300 |
Spostamento di fase A e B [°] | 90 |
Risoluzione | 40 linee |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...100 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...100 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 98 |
Grado di protezione | IP 64 |
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dimensioni [mm] | Ø 36,5 / L = 38 | |
---|---|---|
Materiali | alluminio | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 10000 | |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 1 | |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 20 | |
Versione albero | albero pieno | |
Diametro albero [mm] | 6 | |
Materiale albero |
|
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 5 | |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 10 |
Cavo: 2 m, PUR; radiale, utilizzabile anche assiale |
Diagramma degli impulsi
|
|
---|