Risoluzione | 1...10000; (parametrizzabile; Impostazione di fabbrica: 1024) linee |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Versione albero | albero cavo aperto su di un lato |
Diametro albero [mm] | 6 |
Principio di funzionamento | incrementale |
---|---|
Sistema di tasteggio | magnetico |
Tensione di esercizio [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 150 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,5 |
Max. velocità elettrica [U/min] | 12000 |
Modello elettrico | HTL/TTL | |
---|---|---|
Frequenza di commutazione [kHz] | 1000 | |
Impostazione di fabbrica |
|
|
Protezione da cortocircuito | si | |
Spostamento di fase A e B [°] | 90 |
Risoluzione | 1...10000; (parametrizzabile; Impostazione di fabbrica: 1024) linee |
---|
Precisione [°] | 0,1 |
---|
Opzioni di parametrizzazione | Risoluzione; Senso di rotazione; HTL; TTL |
---|
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link | 1.1 |
Modo SIO | si |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,3 |
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95; (condensazione non ammessa) |
Grado di protezione | IP 65; IP 66; (lato corpo: IP 67; lato albero: IP 64) |
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 292 |
Peso [g] | 266,9 | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 36,5 / L = 58,5 | |
Materiali | flangia: alluminio; Corpo: 1.4521 (acciaio inox / AISI 444) | |
Coppia di serraggio [Nm] | < 0,7; (Vite di fissaggio) | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 12000 | |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 1 | |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 20 | |
Versione albero | albero cavo aperto su di un lato | |
Diametro albero [mm] | 6 | |
Materiale albero |
|
|
Profondità di montaggio dell'albero [mm] | 18 | |
Max. spostamento assiale dell'albero [mm] | 0,5 | |
Flangia di fissaggio | Ø 36.5 mm |
IO-Link | Connettore: 1 x M12, radiale, utilizzabile anche assiale; codifica: A; Corpo: 1.4401 (acciaio inox / AISI 316) |
---|
Diagramma degli impulsi
|
|
---|