1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensori di pressione / Sensori di vuoto
  5. PN / PE con visualizzazione digitale
  6. PY9964

PY9964

Sensore di pressione con display

PN-010-RER34-LFPKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • ce
  • eac
  • cul

Download
Technische Details
Caratteristiche del prodotto
Segnale di uscita segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile)
Campo di misura
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Raccordo a processo collegamento filettato G 3/4 filettatura esterna
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Applicazione per applicazioni industriali
Fluidi Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C] -15...80
Resistenza a pressione
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
Min. pressione di scoppio
150 bar 2175 psi 15 MPa
Resistenza al vuoto [mbar] -1000
Tipo di pressione pressione relativa
Senza spazi si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...36 DC; (secondo EN 50178 SELV/PELV)
Corrente assorbita [mA] < 50
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Protezione da sovratensione si; (< 40 V)
Tempo di ritardo disponibilità [s] 0,3
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile)
Modello elettrico PNP
Numero delle uscite digitali 1
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] < 170
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20
Carico max [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Uscita analogica tensione [V] 0...10
Min. impedenza di uscita [Ω] 2000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Punto di commutazione SP
-0,9...10 bar -12...145 psi -0,09...1 MPa
Punto di disattivazione rP
-0,95...9,95 bar -13...144 psi -0,095...0,995 MPa
In intervalli di
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% di valore finale] < ± 0,5
Ripetibilità [% di valore finale] < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Deriva parametri [% di valore finale] < ± 0,5
Deriva dell'isteresi [% di valore finale] < ± 0,25
Stabilità nel tempo [% di valore finale] < ± 0,05
Tempi di reazione
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] 0; 0,2...50
Max. tempo di risposta uscita analogica [ms] 3
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione isteresi / finestra; NO / NC; ritardo di attivazione/disattivazione; Damping; Display; uscita di corrente/tensione
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -15...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni] 229,64
Direttiva in materia di attrezzature a pressione corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta
Dati meccanici
Peso [g] 283,5
Materiali 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); 1.4404 (AISI 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiali a contatto con il fluido 1.4404 (AISI 316L); ceramica (99,9 % Al2 O3); FKM
Min. cicli di pressione 100 milioni
Raccordo a processo collegamento filettato G 3/4 filettatura esterna
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Display 3 x LED, verde
Stato di commutazione LED, giallo
Indicazione della funzione indicazione alfanumerica, 4 digit
Valori letti indicazione alfanumerica, 4 digit
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; Contatti: dorato
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — PY9964-00 — 13.03.2015 —