1. Home
  2. Prodotti
  3. PB5124

Articolo non più disponibile - scheda archivio

PB5124

Sensore di pressione con rampa di LED

PB-010-RBM12-HFPKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • ce
  • cul

Download
Technische Details
Caratteristiche del prodotto
Segnale di uscita segnale di commutazione
Campo di misura [bar] 0...10
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Applicazione per applicazioni industriali
Fluidi Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 50
Min. pressione di scoppio [bar] 150
Tipo di pressione pressione relativa
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 50
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] 0,2
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1
Uscite
Numero totale uscite 1
Segnale di uscita segnale di commutazione
Modello elettrico PNP
Numero delle uscite digitali 1
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 10
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [bar] 0...10
Punto di commutazione SP [bar] 0,5...10
Punto di disattivazione rP [bar] 0,3...9,8
In intervalli di [bar] 0,1
Indicazioni per l'isteresi
regolabile
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% di valore finale] < ± 2,0
Ripetibilità [% di valore finale] < ± 0,25; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Effetto della temperatura per ogni 10 K < ± 0,3
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione Pulsante di configurazione
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dati meccanici
Materiali EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; 1.4301 (acciaio inox / AISI 304)
Materiali a contatto con il fluido FKM; ceramica; 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Min. cicli di pressione 100 milioni
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione LED, giallo
Valori letti 10 x LED, verde Risoluzione 10 % del valore finale
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12; Contatti: dorato
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — PB5124-00 — 06.06.2003 —