Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC |
Corrente assorbita [mA] | 14; ((24 V)) |
Classe di isolamento | II |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile) |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 4 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 350 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 15 |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Portata [mm] | < 3000; (carta bianca 200 x 200 mm) |
---|---|
Portata impostabile | si |
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
---|
Corpo | parallelepipedo | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Materiali | PPO modificato | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Morsetti: ...1,5 mm² |
---|