Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Particolarità | Uscita di controllo funzione |
---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 37 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Uscita di controllo funzione | si |
Max. caduta di tensione uscita di controllo funzione [V] | 3,5 |
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] | 10 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Portata [mm] | 1...800; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
---|---|
Portata impostabile | si |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 80 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Corpo | parallelepipedo | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiali | PA; PBT | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
curva della capacità di riserva
|
|
---|