Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Principio di funzionamento | Fotocellula reflex |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 30; ((24 V)) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 950 |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 65 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Portata su catarifrangente [m] | 0,1...4; (Catarifrangente Ø 80 E20005) |
---|---|
Portata impostabile | si |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 280 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 659 |
Peso [g] | 124 | |
---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 | |
Materiali | PBT; PPO modificato | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Morsetti: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 7...13 mm; Pressacavo: M20 X 1,5 |
---|
curva della capacità di riserva
|
|
---|