You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OG5067

Fotocellula a barriera ricevitore

OG5067

OGELFPKG/B3/V4A/US-100

Fotocellula a barriera ricevitore

OG5067

OGELFPKG/B3/V4A/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: OGE701 Confronta prodotti: OG5067 / OGE701 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Corpo Tipo filettato
Applicazione
Particolarità contatti dorati; Uscita di controllo funzione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 30
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 675
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Uscita di controllo funzione si
Max. caduta di tensione uscita di controllo funzione [V] 3,5
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] 10
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 500
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore ricevitore
Portata [m] < 2
Portata impostabile si
Diametro dell'oggetto più piccolo rilevabile [mm] 0,5
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -10...50
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 72
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali 1.4404 (AISI 316L); PBT
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato