You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OG5062

Fotocellula reflex

OG5062

OGPLFNKG/B6/V4A/US-100

Fotocellula reflex

OG5062

OGPLFNKG/B6/V4A/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Classe di protezione laser 2
Corpo Tipo filettato
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Principio di funzionamento Fotocellula reflex
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 30; (Funzionamento; $Einstellung: < 50 mA)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 675
Tip. durata d'uso [h] 50000
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Max. caduta di tensione uscita di controllo funzione [V] 3,5
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] 10
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 500
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Portata [m] 0,2...13; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Portata impostabile si
Diametro dell'oggetto più piccolo rilevabile [mm] 3
Max. diametro del punto luminoso [mm] 25
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -10...50
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Classe di protezione laser 2
Indicazione per la protezione laser
Attenzione: luce laser
potenza dell'impulso: <= 2,2 mW
Lunghezza d'onda: 675 nm
Frequenza: 2,2 kHz
Lunghezza di impulso: 24 µs
Non guardare il raggio laser.
Evitare il contatto con la luce laser.
classe laser: 2
EN 60825-1
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 72
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali 1.4404 (AISI 316L); PBT
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva