1. Home
  2. Prodotti
  3. OG5041

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Sostituito da: OGE502 – Confronta prodotti: OG5041 / OGE502

OG5041

Fotocellula a barriera ricevitore

OGE-FPKG
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
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 64,5
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a barriera
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 22
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 880
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 500
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Emettitore / Ricevitore ricevitore
Portata [m] < 15
Portata impostabile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 64,5
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali PBT
Materiale lente
PMMA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Accessori inclusi
dadi di fissaggio: 2 x
Osservazioni
Osservazioni
Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
diagrammi e curve
curva della capacità di riserva
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — OG5041-00 — 06.03.2003 —