Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 30; ((24 V)) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | impulso buio |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 160 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Portata [mm] | 2...100; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione) |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Corpo | Tipo filettato | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | M18 x 1 | |
Definizione filettatura | M18 x 1 | |
Materiali | ottone nichelato | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|