Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] | distanza di commutazione programmabile |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 72 x 36 x 10 |
Particolarità | Uscita di controllo funzione |
---|---|
Montaggio | rilevamento attraverso parete del serbatoio |
Fluidi | materiale sfuso asciutto; Liquidi |
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 30; (24 V) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Uscita di controllo funzione | si |
Max. caduta di tensione uscita di controllo funzione [V] | 3,5 |
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA] | 10 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 150 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 5 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | distanza di commutazione programmabile |
---|---|
Distanza di commutazione impostabile | si |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Corpo | parallelepipedo |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 72 x 36 x 10 |
Materiali | PP; tappo: SAN |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|