Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 3...20 |
Corpo | cilindrico |
Dimensioni [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 13; (24 V) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 40 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 3...20 |
---|---|
Distanza di commutazione impostabile | si |
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] | 20 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...16,2 |
Fattore di correzione | vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -15...15 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Maggiore resistenza alle interferenze | si; (resistenza alle interferenze aumentata (con HF condotta)) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 739 |
Peso [g] | 429,8 |
---|---|
Corpo | cilindrico |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Materiali | PBT |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|