Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 60 x 36 x 10 |
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | no |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 120 |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...6,5 |
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
Corpo | parallelepipedo |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 60 x 36 x 10 |
Materiali | PBT |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|