You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IV5039

Sensore induttivo

IV5039

IVE3015-BPKG/US-100-DPS

Sensore induttivo

IV5039

IVE3015-BPKG/US-100-DPS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IV5025 oppure IV5047 Confronta prodotti: IV5039 / IV5025 / IV5047 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 15
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 40 x 40 x 118
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...60 DC
Corrente assorbita [mA] 20; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 3
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 150
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 15
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 15 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...12,1
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] 40 x 40 x 118
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Osservazioni
5 posizioni possibili della zona attiva
pressacavo (E11270) da ordinare separatamente
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A