1. Home
  2. Prodotti
  3. IN5412

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Sensore induttivo

INV3004DBPKG/US

IN5412
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
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC; (secondo PELV)
Corrente assorbita [mA] 15; (massimo un'uscita attivata)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita 2 x NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 500
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...3,25
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 11416
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 33 x 60 x 64
Materiali Corpo: PA; viti: acciaio inox; rondella: acciaio inox
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 2 x LED, giallo
Accessori
Accessori inclusi
rondelle: 2
viti cilindriche: 2 x M5 x 18
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IN5412-00 — 17.05.2010 —