Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | antivalente |
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 66 |
Particolarità | Fattore di correzione K=1 |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 20; (24 V) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | antivalente |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 300 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
---|
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 1,05 / ottone: 1,05 / alluminio: 1,05 / rame: 1,05 |
---|---|
Fattore di correzione K=1 | si |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Corpo | parallelepipedo |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiali | ottone nichelato; PES; PC |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|