1. Home
  2. Prodotti
  3. II5717

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Articolo alternativo: IIS207 – Confronta prodotti: II5717 / IIS207
Selezionando un articolo alternativo e i suoi accessori, tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi.

II5717

Sensore induttivo

IIA3015-BPKG/LS-400-LPS RT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • ce
  • cul

Download
Technische Details
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 15
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 250
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 15
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 15 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...12,1
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali ottone nichelato; CO-PC
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Accessori inclusi
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x 7/8"
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — II5717-00 — 06.03.2003 —