You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II5214

Sensore induttivo

II5214

IIB3010-APOG/MS/20m

Sensore induttivo

II5214

IIB3010-APOG/MS/20m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...36 DC
Corrente assorbita [mA] 10; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 300
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
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
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali ottone nichelato; PBT
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
Collegamento Cavo: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²