Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 7 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | no |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 400 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 50 |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...12,1 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Corpo | Tipo filettato |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti); superficie attiva: PBT |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|