You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II5102

Sensore induttivo

II5102

IIA3015-ANOG/V4A

Sensore induttivo

II5102

IIA3015-ANOG/V4A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 15
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Corrente assorbita [mA] < 7
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 400
Frequenza di commutazione DC [Hz] 50
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 15
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 15 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...12,1
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 3...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti); superficie attiva: PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²