1. Home
  2. Prodotti
  3. IG5365

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Sensore induttivo

IGA3005-BNKG

IG5365
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
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 500
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 5
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 5 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...4,05
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 80
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone nichelato; PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Accessori inclusi
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IG5365-00 — 06.03.2003 —