Funzione uscita | NC |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 |
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | no |
Funzione uscita | NC |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 5,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 5 |
Max. corrente residua [mA] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 20 |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...6,5 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
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
Dimensioni [mm] | M18 x 1 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | PBT |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|